Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M3 4.0 5.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20221409

Gyártói cikkszám:

20221409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 928,00 Ft
100 - 199 836,00 Ft
200 - 499 744,00 Ft
500 - 999 648,00 Ft
1000 + 556,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

928 Ft

1 x 928,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 5.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
w1 0.8
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot