Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M5 6.0 25.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20142216

Gyártói cikkszám:

20142216

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.377,52 Ft
100 - 249 2.139,77 Ft
250 - 749 1.902,02 Ft
750 + 1.664,26 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.378 Ft

1 x 2.377,52 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 25.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot