Menü Keresés

Vakdugók

Raktáron

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid 6/6, TPE, EBA, TPR Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
51 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D á1 h á2 Anyag H Típus Megveszem
20,6148 Ft - 24,2355 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Poliamid 6/6
3
20,112 Ft - 23,6444 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Poliamid 6/6
3
20,5587 Ft - 24,1933 Ft 800 Raktáron
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Poliamid 6/6
3
8,1316 Ft - 23,7039 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
9,4328 Ft - 18,9631 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
24,1349 Ft - 24,1349 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
10105412 9,9207 Ft - 25,8588 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
12,1975 Ft - 26,7208 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
29,0769 Ft - 60,529 Ft 1265 Raktáron
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
SR 6449
6.5 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft 3500 Raktáron
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
SR 6449
4.6 mm
28,5296 Ft - 78,432 Ft 3560 Raktáron
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
34,7043 Ft - 95,4824 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
56,0909 Ft - 154,5194 Ft 4250 Raktáron
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
27,6315 Ft - 61,0619 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
SR 6449
7.0 mm
121,5281 Ft - 266,413 Ft 1538 Raktáron
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
SR 6449
8.2 mm
67,8228 Ft - 150,2569 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
SR 6449
8.7 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft 1840 Raktáron
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
SR 6449
7.0 mm
130,4392 Ft - 358,059 Ft 6000 Raktáron
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
24,5582 Ft - 67,5624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
SR 6449
7.1 mm
169,3396 Ft - 360,1904 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
  • / 3
Záródugó 2.5 mm 9.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

10024041

Ártartomány
24 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • á2
    2.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete
Záródugó 2.5 mm 9.5 mm Poliamid 6/6 Fekete

10488683

Ártartomány
23 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • á2
    2.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete
Záródugó 2.5 mm 9.3 mm Poliamid 6/6 Fekete

10024058

Ártartomány
24 Ft - 20 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • á2
    2.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete
Záródugó 8.0 mm 15.0 mm TPE Fekete

10105450

Ártartomány
23 Ft - 8 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • á2
    8.0 mm
  • Anyag
    TPE
  • Szín
    Fekete
Záródugó 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Fekete

10105405

Ártartomány
18 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • á2
    5.0 mm
Záródugó 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Fekete

10105429

Ártartomány
24 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • á2
    7.0 mm
Záródugó 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Fekete

10105412

Ártartomány
25 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • á2
    5.0 mm
Záródugó 7.0 mm 2.0 mm EBA Fekete

10105436

Ártartomány
26 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • á2
    7.0 mm
  • Anyag
    EBA
  • Szín
    Fekete
Záródugó 19.0 mm SR 6449 Fekete

10104279

Ártartomány
60 Ft - 29 Ft

Készletszintek
1265 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    13.1 mm
Záródugó 38.5 mm SR 6449 Fekete

10082232

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
3500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • á2
    25.0 mm
Záródugó 17.7 mm TPR Fekete

10090060

Ártartomány
78 Ft - 28 Ft

Készletszintek
3560 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • á2
    11.2 mm
Záródugó 18.7 mm TPR Fekete

10090077

Ártartomány
95 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • á2
    12.7 mm
Záródugó 25.0 mm TPR Fekete

10090114

Ártartomány
154 Ft - 56 Ft

Készletszintek
4250 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    20.0 mm
Záródugó 17.0 mm SR 6449 Fekete

10072028

Ártartomány
61 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    11.5 mm
Záródugó 43.7 mm SR 6449 Fekete

10072554

Ártartomány
266 Ft - 121 Ft

Készletszintek
1538 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • á2
    38.2 mm
Záródugó 30.0 mm SR 6449 Fekete

10073704

Ártartomány
150 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • á2
    24.5 mm
Záródugó 38.2 mm SR 6449 Fekete

10081815

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
1840 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    31.5 mm
Záródugó 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Fekete

10090169

Ártartomány
358 Ft - 130 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • á2
    31.5 mm
Záródugó 17.5 mm SR 6449 Fekete

10090435

Ártartomány
67 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • á2
    15.9 mm
Záródugó 43.7 mm TPR Fekete

10090183

Ártartomány
360 Ft - 169 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • á2
    38.2 mm