Menü Keresés

Vakdugók

Raktáron

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid 6/6, TPE, EBA, TPR Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
51 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D á1 h á2 Anyag H Típus Megveszem
55,249 Ft - 55,249 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
149,9456 Ft - 441,1798 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
38,8722 Ft - 85,8914 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
SR 6449
7.0 mm
17,1627 Ft - 37,9372 Ft 34200 Raktáron
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
SR 6449
5.0 mm
61,5639 Ft - 135,3377 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
SR 6449
7.5 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
SR 6449
7.5 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
SR 6449
7.1 mm
25,2879 Ft - 53,8154 Ft 11000 Raktáron
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
20,8394 Ft - 45,3966 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
SR 6449
4.5 mm
30,4381 Ft - 67,2425 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
SR 6449
5.6 mm
20,1798 Ft - 55,4139 Ft 1000 Raktáron
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
53,0878 Ft - 112,9591 Ft 9000 Raktáron
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
37,9178 Ft - 83,8667 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
SR 6449
7.5 mm
48,6954 Ft - 107,6308 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
SR 6449
6.5 mm
27,6315 Ft - 61,0619 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
SR 6449
7.0 mm
121,5281 Ft - 266,413 Ft 1538 Raktáron
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
SR 6449
8.2 mm
67,8228 Ft - 150,2569 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
SR 6449
8.7 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft 1840 Raktáron
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
SR 6449
7.0 mm
130,4392 Ft - 358,059 Ft 6000 Raktáron
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
24,5582 Ft - 67,5624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
SR 6449
7.1 mm
  • / 3
Záródugó 22.0 mm TPR Fekete

10090091

Ártartomány
55 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    15.5 mm
Záródugó 30.0 mm TPR Fekete

10090138

Ártartomány
441 Ft - 149 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • á2
    24.5 mm
Záródugó 20.0 mm SR 6449 Fekete

10087411

Ártartomány
85 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    16.3 mm
Záródugó 9.5 mm SR 6449 Fekete

10072387

Ártartomány
37 Ft - 17 Ft

Készletszintek
34200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • á2
    6.4 mm
Záródugó 28.5 mm SR 6449 Fekete

10072646

Ártartomány
135 Ft - 61 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    22.5 mm
Záródugó 38.2 mm SR 6449 Fekete

10074312

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    31.5 mm
Záródugó 38.2 mm SR 6449 Fekete

10082041

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • á2
    32.0 mm
Záródugó 9.5 mm TPR Fekete

10090053

Ártartomány
53 Ft - 25 Ft

Készletszintek
11000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • á2
    6.4 mm
Záródugó 14.5 mm SR 6449 Fekete

10069851

Ártartomány
45 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • á2
    8.0 mm
Záródugó 18.7 mm SR 6449 Fekete

10071175

Ártartomány
67 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • á2
    12.7 mm
Záródugó 9.3 mm TPR Fekete

10090046

Ártartomány
55 Ft - 20 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • á2
    4.7 mm
Záródugó 20.0 mm TPR Fekete

10090084

Ártartomány
112 Ft - 53 Ft

Készletszintek
9000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    14.9 mm
Záródugó 22.0 mm SR 6449 Fekete

10069769

Ártartomány
83 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    15.5 mm
Záródugó 25.0 mm SR 6449 Fekete

10071168

Ártartomány
107 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    20.0 mm
Záródugó 17.0 mm SR 6449 Fekete

10072028

Ártartomány
61 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    11.5 mm
Záródugó 43.7 mm SR 6449 Fekete

10072554

Ártartomány
266 Ft - 121 Ft

Készletszintek
1538 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • á2
    38.2 mm
Záródugó 30.0 mm SR 6449 Fekete

10073704

Ártartomány
150 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • á2
    24.5 mm
Záródugó 38.2 mm SR 6449 Fekete

10081815

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
1840 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    31.5 mm
Záródugó 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Fekete

10090169

Ártartomány
358 Ft - 130 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • á2
    31.5 mm
Záródugó 17.5 mm SR 6449 Fekete

10090435

Ártartomány
67 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • á2
    15.9 mm