Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid 6/6, TPE, EBA, TPR Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | á1 | h | á2 | Anyag | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,249 Ft - 55,249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
TPR
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 149,9456 Ft - 441,1798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
TPR
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 38,8722 Ft - 85,8914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
SR 6449
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 17,1627 Ft - 37,9372 Ft | 34200 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
SR 6449
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 61,5639 Ft - 135,3377 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
SR 6449
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 114,3572 Ft - 252,5594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
SR 6449
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 114,3572 Ft - 252,5594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
SR 6449
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 25,2879 Ft - 53,8154 Ft | 11000 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 20,8394 Ft - 45,3966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
SR 6449
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 30,4381 Ft - 67,2425 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
SR 6449
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 20,1798 Ft - 55,4139 Ft | 1000 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
TPR
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
||
| 53,0878 Ft - 112,9591 Ft | 9000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
TPR
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 37,9178 Ft - 83,8667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
SR 6449
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 48,6954 Ft - 107,6308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
SR 6449
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 27,6315 Ft - 61,0619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
SR 6449
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 121,5281 Ft - 266,413 Ft | 1538 Raktáron |
1.72 in
43.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
SR 6449
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 67,8228 Ft - 150,2569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
SR 6449
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 114,3572 Ft - 252,5594 Ft | 1840 Raktáron |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
SR 6449
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 130,4392 Ft - 358,059 Ft | 5600 Raktáron |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
TPR
|
0.281 in
7.15 mm
|
|
||
| 24,5582 Ft - 67,5624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
SR 6449
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz