Menü Keresés

Vakdugók

Raktáron

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid 6/6, TPE, EBA, TPR Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
51 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D á1 h á2 Anyag H Típus Megveszem
48,6954 Ft - 107,6308 Ft 26500 Raktáron
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
SR 6449
6.5 mm
20,2219 Ft - 44,6507 Ft 1000 Raktáron
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
SR 6449
4.0 mm
159,6285 Ft - 159,6285 Ft 2000 Raktáron
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
SR 6449
12.4 mm
25,0213 Ft - 55,2007 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
SR 6449
6.2 mm
25,2879 Ft - 53,8154 Ft 12000 Raktáron
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
55,249 Ft - 55,249 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
38,8722 Ft - 85,8914 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
SR 6449
7.0 mm
29,0769 Ft - 60,529 Ft 1265 Raktáron
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
SR 6449
6.5 mm
74,0817 Ft - 164,1104 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
SR 6449
9.0 mm
55,1087 Ft - 121,4843 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
SR 6449
7.0 mm
149,9456 Ft - 441,1798 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
169,3396 Ft - 360,1904 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
130,4392 Ft - 380,4376 Ft 2000 Raktáron
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
222,3152 Ft - 655,376 Ft 700 Raktáron
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
130,4392 Ft - 358,059 Ft 2000 Raktáron
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
24,5582 Ft - 67,5624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
SR 6449
7.1 mm
20,1798 Ft - 55,4139 Ft 1000 Raktáron
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
53,0878 Ft - 112,9591 Ft 9000 Raktáron
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
70,1664 Ft - 192,883 Ft 2600 Raktáron
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
20,8394 Ft - 45,3966 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
SR 6449
4.5 mm
  • / 3
Záródugó 25.0 mm SR 6449 Fekete

10071731

Ártartomány
107 Ft - 48 Ft

Készletszintek
26500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    19.0 mm
Záródugó 14.5 mm SR 6449 Fekete

10072400

Ártartomány
44 Ft - 20 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • á2
    8.0 mm
Záródugó 57.5 mm SR 6449 Fekete

10070499

Ártartomány
159 Ft - 159 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • á2
    51.5 mm
Záródugó 17.7 mm SR 6449 Fekete

10072721

Ártartomány
55 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • á2
    11.2 mm
Záródugó 9.5 mm TPR Fekete

10090053

Ártartomány
53 Ft - 25 Ft

Készletszintek
12000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • á2
    6.4 mm
Záródugó 22.0 mm TPR Fekete

10090091

Ártartomány
55 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    15.5 mm
Záródugó 20.0 mm SR 6449 Fekete

10087411

Ártartomány
85 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    16.3 mm
Záródugó 19.0 mm SR 6449 Fekete

10104279

Ártartomány
60 Ft - 29 Ft

Készletszintek
1265 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    13.1 mm
Záródugó 32.0 mm SR 6449 Fekete

10079102

Ártartomány
164 Ft - 74 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • á2
    25.4 mm
Záródugó 20.0 mm SR 6449 Fekete

10082225

Ártartomány
121 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    14.9 mm
Záródugó 30.0 mm TPR Fekete

10090138

Ártartomány
441 Ft - 149 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • á2
    24.5 mm
Záródugó 43.7 mm TPR Fekete

10090183

Ártartomány
360 Ft - 169 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • á2
    38.2 mm
Záródugó 38.2 mm TPR Fekete

10090176

Ártartomány
380 Ft - 130 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    32.0 mm
Záródugó 57.5 mm TPR Fekete

10090190

Ártartomány
655 Ft - 222 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • á2
    51.5 mm
Záródugó 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Fekete

10090169

Ártartomány
358 Ft - 130 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • á2
    31.5 mm
Záródugó 17.5 mm SR 6449 Fekete

10090435

Ártartomány
67 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • á2
    15.9 mm
Záródugó 9.3 mm TPR Fekete

10090046

Ártartomány
55 Ft - 20 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • á2
    4.7 mm
Záródugó 20.0 mm TPR Fekete

10090084

Ártartomány
112 Ft - 53 Ft

Készletszintek
9000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    14.9 mm
Záródugó 28.5 mm TPR Fekete

10090121

Ártartomány
192 Ft - 70 Ft

Készletszintek
2600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • á2
    22.2 mm
Záródugó 14.5 mm SR 6449 Fekete

10069851

Ártartomány
45 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • á2
    8.0 mm