Menü Keresés

Vakdugók

Raktáron

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid, TPE, EBA Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
51 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D á1 h á2 Anyag H Típus Megveszem
20,112 Ft - 23,6444 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Poliamid 6/6
3
159,6285 Ft - 159,6285 Ft 2000 Raktáron
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
SR 6449
12.4 mm
20,2219 Ft - 44,6507 Ft 1000 Raktáron
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
SR 6449
4.0 mm
25,0213 Ft - 55,2007 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
SR 6449
6.2 mm
55,1087 Ft - 121,4843 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
SR 6449
7.0 mm
48,6954 Ft - 107,6308 Ft 26500 Raktáron
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
SR 6449
6.5 mm
74,0817 Ft - 164,1104 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
SR 6449
9.0 mm
38,8722 Ft - 85,8914 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
SR 6449
7.0 mm
149,9456 Ft - 441,1798 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
67,8228 Ft - 150,2569 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
SR 6449
8.7 mm
30,4381 Ft - 67,2425 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
SR 6449
5.6 mm
56,0909 Ft - 154,5194 Ft 4580 Raktáron
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft 1840 Raktáron
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
SR 6449
7.0 mm
130,4392 Ft - 380,4376 Ft 2000 Raktáron
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
34,7043 Ft - 95,4824 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
56,0909 Ft - 154,5194 Ft 7250 Raktáron
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
109,1508 Ft - 232,312 Ft 5963 Raktáron
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
84,4382 Ft - 254,6908 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
61,5639 Ft - 135,3377 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
SR 6449
7.5 mm
27,6315 Ft - 61,0619 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
SR 6449
7.0 mm
  • / 3
Záródugó 2.5 mm 9.5 mm Poliamid 6/6 Fekete

10488683

Ártartomány
23 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • á2
    2.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete
Záródugó 57.5 mm SR 6449 Fekete

10070499

Ártartomány
159 Ft - 159 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • á2
    51.5 mm
Záródugó 14.5 mm SR 6449 Fekete

10072400

Ártartomány
44 Ft - 20 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • á2
    8.0 mm
Záródugó 17.7 mm SR 6449 Fekete

10072721

Ártartomány
55 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • á2
    11.2 mm
Záródugó 20.0 mm SR 6449 Fekete

10082225

Ártartomány
121 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    14.9 mm
Záródugó 25.0 mm SR 6449 Fekete

10071731

Ártartomány
107 Ft - 48 Ft

Készletszintek
26500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    19.0 mm
Záródugó 32.0 mm SR 6449 Fekete

10079102

Ártartomány
164 Ft - 74 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • á2
    25.4 mm
Záródugó 20.0 mm SR 6449 Fekete

10087411

Ártartomány
85 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    16.3 mm
Záródugó 30.0 mm TPR Fekete

10090138

Ártartomány
441 Ft - 149 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • á2
    24.5 mm
Záródugó 30.0 mm SR 6449 Fekete

10073704

Ártartomány
150 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • á2
    24.5 mm
Záródugó 18.7 mm SR 6449 Fekete

10071175

Ártartomány
67 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • á2
    12.7 mm
Záródugó 25.0 mm TPR Fekete

10090107

Ártartomány
154 Ft - 56 Ft

Készletszintek
4580 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    19.0 mm
Záródugó 38.2 mm SR 6449 Fekete

10081815

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
1840 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    31.5 mm
Záródugó 38.2 mm TPR Fekete

10090176

Ártartomány
380 Ft - 130 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    32.0 mm
Záródugó 18.7 mm TPR Fekete

10090077

Ártartomány
95 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • á2
    12.7 mm
Záródugó 25.0 mm TPR Fekete

10090114

Ártartomány
154 Ft - 56 Ft

Készletszintek
7250 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    20.0 mm
Záródugó 32.0 mm TPR Fekete

10090152

Ártartomány
232 Ft - 109 Ft

Készletszintek
5963 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • á2
    25.4 mm
Záródugó 32.0 mm TPR Fekete

10090145

Ártartomány
254 Ft - 84 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • á2
    25.4 mm
Záródugó 28.5 mm SR 6449 Fekete

10072646

Ártartomány
135 Ft - 61 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    22.5 mm
Záródugó 17.0 mm SR 6449 Fekete

10072028

Ártartomány
61 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    11.5 mm