Menü Keresés

USB-sapka 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm EPDM Szürke

USB Dust Cover protects and prevents the entry of dirt and moisture from unused connector ports. It does not apply stress to the internal components of the adapter upon entry. Used for USB-B port connections and can withstand temperatures as high as 150°C | 302°F. Black made from EPDM.
Essentra cikkszám:

10311141

Gyártói cikkszám:

CP-USB-B-429

3486 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 57,8581 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

57.858 Ft

1000 x 57,8581 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csatlakozó típusa USB-B
Típus 3
Furattípus Négyzetes
Anyag EPDM
Szín Szürke
H 13.2 mm
h1 6.0 mm
L1 11.8 mm
A 12.3 mm
B 12.3 mm
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot