Menü Keresés

USB-sapka 12.0 mm 34.8 mm 10.5 mm Poliamid 6/6 Fekete

Essentra cikkszám:

10108031

Gyártói cikkszám:

BPE-SC-3-01

90423 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 62,2392 Ft
10000 + 50,9716 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

62.239 Ft

1000 x 62,2392 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Load Bearing
Anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
H 10.5 mm
h1 1.5 mm
L1 12.0 mm
A 9.5 mm
B 26.0 mm
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot