Menü Keresés

USB-sapka 22.0 mm 10.5 mm 0.75 mm Poliamid 6/6 Szürke

A poliamid vakdugó (szín:, anyag:) négyszögletes 19,3 — 20,0 mm átmérőjű panelfuratokban használható, esztétikus, letisztult megjelenést biztosít.
Essentra cikkszám:

10108000

Gyártói cikkszám:

BPE-RJ45-01

4000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 64,7721 Ft
5000 + 53,3538 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

64.772 Ft

1000 x 64,7721 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csatlakozó típusa Dupla D
Típus Load Bearing
Furattípus Rectangular
Anyag Poliamid 6/6
Szín Szürke
H 10.5 mm
h1 1.5 mm
L1 17.7 mm
A 14.9 mm
B 19.3 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot