Menü Keresés

Uniforce bilincs 10.4 M4 15.9 Alumínium

Az Uniforce befogó kompakt és apró, és úgy terveztük, hogy két alkatrészt hatékonyan rögzítsen ugyanazzal a művelettel, mint egyetlen befogó. Stabil, rugalmas és helytakarékos kialakítású. Hatalmas súlyokat és komoly nyomást képes kezelni, szilárd fogást biztosítva.
Essentra cikkszám:

20267094

Gyártói cikkszám:

20267094

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 33.261,1787 Ft
5 - 9 31.598,5128 Ft
10 - 19 29.935,847 Ft
20 + 28.273,1808 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.261 Ft

1 x 33.261,1787 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 10.4
d2 M4
h1 14.5
h2 12.70
h3 5.6
l1 15.9
w1 12.3
w2 12.7
Spread max 13.2
A/F 3.0
Max nyomaték Nm 3.4
Qty/pack 8.0
Tartóerő kN 2.23
Súly g 100.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot