Menü Keresés

Uniforce bilincs 7.9 M2.5 11.9 Alumínium

Az Uniforce befogó kompakt és apró, és úgy terveztük, hogy két alkatrészt hatékonyan rögzítsen ugyanazzal a művelettel, mint egyetlen befogó. Stabil, rugalmas és helytakarékos kialakítású. Hatalmas súlyokat és komoly nyomást képes kezelni, szilárd fogást biztosítva.
Essentra cikkszám:

20267087

Gyártói cikkszám:

20267087

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 35.521,3037 Ft
5 - 9 33.744,6489 Ft
10 - 19 31.967,9942 Ft
20 + 30.191,3391 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

35.521 Ft

1 x 35.521,3037 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 7.9
d2 M2.5
h1 9.7
h2 9.50
h3 4.7
l1 11.9
w1 9.1
w2 9.5
Spread max 10.0
A/F 2.0
Max nyomaték Nm 1.5
Qty/pack 6.0
Tartóerő kN 1.35
Súly g 68.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot