20267070
20267070
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 35.521,3037 Ft |
| 5 - 9 | 33.744,6489 Ft |
| 10 - 19 | 31.967,9942 Ft |
| 20 + | 30.191,3391 Ft |
| d1 | 5.3 |
|---|---|
| d2 | M2.5 |
| h1 | 6.9 |
| h2 | 6.40 |
| h3 | 3.6 |
| l1 | 8.1 |
| w1 | 6.1 |
| w2 | 6.4 |
| Spread max | 6.7 |
| A/F | 1.5 |
| Max nyomaték Nm | 0.7 |
| Qty/pack | 6.0 |
| Tartóerő kN | 0.88 |
| Súly g | 45.0 |
| Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz