Menü Keresés

Uniforce bilincs M16 M6 63.5 Alumínium

A megmunkálható Uniforce befogó szabálytalan alakú munkadarabok szilárd és pontos rögzítésére szolgál. Megmunkálható pofákkal rendelkezik, amelyek könnyen megmunkálhatók marógéppel vagy esztergával. A befogót szilárdan tartja, és hatékony a rezgésekkel szemben.
Essentra cikkszám:

20267186

Gyártói cikkszám:

20267186

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 77.872,9304 Ft
5 - 9 73.980,6261 Ft
10 - 19 70.084,487 Ft
20 + 66.192,183 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

77.873 Ft

1 x 77.872,9304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M16
d2 M6
h1 50.8
h2 25.4
l1 63.5
l2 41.3
w1 101.6
w2 41.3
w3 20.3
Max nyomaték Nm 74.6
Tartóerő kN 26.7
Súly g 1000.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot