Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20267179
20267179
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 48.818,70 Ft |
| 5 - 9 | 46.377,765 Ft |
| 10 - 19 | 43.936,83 Ft |
| 20 + | 41.495,895 Ft |
| d1 | M12 |
|---|---|
| d2 | M5 |
| h1 | 38.1 |
| h2 | 19.1 |
| l1 | 47.5 |
| l2 | 30.5 |
| w1 | 76.2 |
| w2 | 30.9 |
| w3 | 15.7 |
| Max nyomaték Nm | 38.4 |
| Tartóerő kN | 15.5 |
| Súly g | 93..0 |
| Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz