20267162
20267162
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 17.652,5589 Ft |
| 5 - 9 | 16.768,1622 Ft |
| 10 - 19 | 15.887,6961 Ft |
| 20 + | 15.003,2991 Ft |
| d1 | M8 |
|---|---|
| d2 | M4 |
| h1 | 25.4 |
| h2 | 12.7 |
| l1 | 31.8 |
| l2 | 20.6 |
| w1 | 50.8 |
| w2 | 20.8 |
| w3 | 9.9 |
| Max nyomaték Nm | 25.0 |
| Tartóerő kN | 11.1 |
| Súly g | 13.0 |
| Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz