Menü Keresés

Uniforce bilincs M6 M4 23.9 Alumínium

A megmunkálható Uniforce befogó szabálytalan alakú munkadarabok szilárd és pontos rögzítésére szolgál. Megmunkálható pofákkal rendelkezik, amelyek könnyen megmunkálhatók marógéppel vagy esztergával. A befogót szilárdan tartja, és hatékony a rezgésekkel szemben.
Essentra cikkszám:

20267155

Gyártói cikkszám:

20267155

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 12.447,7044 Ft
5 - 9 11.826,4696 Ft
10 - 19 11.201,40 Ft
20 + 10.580,165 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.448 Ft

1 x 12.447,7044 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
d2 M4
h1 19.1
h2 9.4
l1 23.9
l2 15.9
w1 38.1
w2 16.1
w3 6.6
Max nyomaték Nm 13.5
Tartóerő kN 6.6
Súly g 25.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot