Menü Keresés

Uniforce bilincs M4 M2 15.7 Alumínium

A megmunkálható Uniforce befogó szabálytalan alakú munkadarabok szilárd és pontos rögzítésére szolgál. Megmunkálható pofákkal rendelkezik, amelyek könnyen megmunkálhatók marógéppel vagy esztergával. A befogót szilárdan tartja, és hatékony a rezgésekkel szemben.
Essentra cikkszám:

20267148

Gyártói cikkszám:

20267148

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 12.165,3685 Ft
5 - 9 11.556,1174 Ft
10 - 19 10.950,797 Ft
20 + 10.341,5458 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.165 Ft

1 x 12.165,3685 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
d2 M2
h1 12.7
h2 6.3
l1 15.7
l2 10.2
w1 28.6
w2 10.7
w3 4.6
Max nyomaték Nm 3.4
Tartóerő kN 2.2
Súly g 18.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot