Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Anyag: PP, LDPE - PIR, LDPE Szín: Fehér, Tikfa, Kovakő, Pantone Grey, Kő, Törtfehér, Szürke, Hajnalszürke, Ezüstszürke, Osprey, Fekete, Natúr, , Narancs, Ezüst, Rozsdamentes acél, Arany Sorozat szám: , SR1801
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | H | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,1491 Ft - 81,4104 Ft | 1000 Raktáron |
Natúr
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Alátét
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Washer
|
||
| 25,234 Ft - 60,2731 Ft | 2250 Raktáron |
Fehér
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 6,9369 Ft - 6,9369 Ft | 880 Raktáron |
Szürke
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 35,6091 Ft - 49,8511 Ft | 3750 Raktáron |
Fehér
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Alátét
|
Polipropilén
|
3
|
||
| 27,5192 Ft - 70,0133 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ezüst
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polipropilén
|
Cap
|
||
| 9750 Raktáron |
Barna
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
|||
| 32,8236 Ft - 76,1093 Ft | 10000 Raktáron |
Szürke
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kő
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
|||
| 31,2942 Ft - 42,2986 Ft | 18900 Raktáron |
Szürke
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 31,2942 Ft - 43,2279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 26,6071 Ft - 67,882 Ft | 19700 Raktáron |
Barna
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Sapka
|
Polipropilén
|
2
|
||
| 24,2915 Ft - 52,6431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 35,1872 Ft - 49,2605 Ft | 2500 Raktáron |
Fehér
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
Alátét
|
Polipropilén
|
3
|
||
| 31,2942 Ft - 41,9341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 24,3336 Ft - 53,176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 30,1995 Ft - 69,9067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 2000 Raktáron |
Arany
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
|||
| 2250 Raktáron |
Barna
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
|||
| 30,1995 Ft - 69,9067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 2000 Raktáron |
Barna
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz