Menü Keresés

Uni-dugó M10 11.0 mm 6.1 mm LDPE - PIR Piros

Ez az uni-dugó egyedi kialakítású, amely gyors és biztonságos illesztést tesz lehetővé a menetes furatokba. A szerelvény benyomósan illeszkedik, az alkatrészt a menetekbe rögzítő lamellákkal.
Essentra cikkszám:

10071335

Gyártói cikkszám:

10538

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 56,1598 Ft
10000 + 18,3975 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

56.160 Ft

1000 x 56,1598 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Á 11.0
L 6.1
Menetméret 1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
Menetszabvány NPT
Menetszabvány UNF
Menetszabvány BSP
Menetszabvány Metrikus
Anyag LDPE - PIR
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot