Menü Keresés

Uni-dugó M30 31.4 mm 11.0 mm LDPE Piros

Ez az uni-dugó egyedi kialakítású, amely gyors és biztonságos illesztést tesz lehetővé a menetes furatokba. A szerelvény benyomósan illeszkedik, az alkatrészt a menetekbe rögzítő lamellákkal.
Essentra cikkszám:

10071236

Gyártói cikkszám:

10515

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 135,1559 Ft
2000 + 43,5648 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

27.031 Ft

200 x 135,1559 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Á 31.4
L 11.0
Menetméret 3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
Menetszabvány Metrikus
Menetszabvány BSP
Menetszabvány UNF
Menetszabvány NPT
Anyag LDPE
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot