10209721
1337525
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 2.330,8494 Ft |
50 - 99 | 1.515,0716 Ft |
100 - 499 | 1.398,518 Ft |
500 + | 1.351,8882 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cable Coated Diameter | 3.00 mm |
---|---|
Cable Coated Diameter | 0.118 in |
Cable Length | 150.0 mm |
Cable Length | 5.906 in |
Hole Size | 24.0 mm |
Hole Size | 0.945 in |
Cable Material | Stainless Steel |
Coating Material | Plastic |
End Material | Stainless Steel |
End Type | 2 Loop |
Colour | Silver |
Style | Type A |
Type | Retaining Cable |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz