Menü Keresés

Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 900.0 Acél

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Essentra cikkszám:

20761691

Gyártói cikkszám:

20761691

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 573.429,4054 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

573.429 Ft

1 x 573.429,4054 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 3.5
p1 7.0
h1 17.8
l1 900.0
w1 30.0
No. of rollers (pairs) 117.0
C dinamikus terhelés /görgőpár max. N 16650.0
To suit rail L1004.45
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot