Menü Keresés

Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 Acél

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Essentra cikkszám:

20761608

Gyártói cikkszám:

20761608

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 531.370,1157 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

531.370 Ft

1 x 531.370,1157 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 3.0
p1 6.0
h1 13.8
l1 1000.0
w1 25.0
No. of rollers (pairs) 160.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 12500.0
To suit rail L1004.35
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot