Menü Keresés

Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 Acél

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Essentra cikkszám:

20761516

Gyártói cikkszám:

20761516

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 54.466,2806 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

54.466 Ft

1 x 54.466,2806 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 3.0
p1 6.0
h1 13.8
l1 100.0
w1 25.0
No. of rollers (pairs) 16.0
C dinamikus terhelés /görgőpár max. N 1250.0
To suit rail L1004.35
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot