Menü Keresés

Trapézfejű csavarok M5 30.0 10.0 PEEK Bézs

PEEK anyagból készült pan fejű Torx csavar, amely tartósságot, kopásállóságot, vegyi ellenállóságot és hőstabilitást biztosít. A pan fej kialakítása nagy teherfelülettel rendelkezik, amely elősegíti a terhelés egyenletes elosztását. Akár 260°C hőmérsékletnek is ellenáll
Essentra cikkszám:

20820480

Gyártói cikkszám:

20820480

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.041,318 Ft
100 + 937,1862 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

20.826 Ft

20 x 1.041,318 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 10.0
h1 3.8
Torx méret TX-25
h2 2.5
l2 1.6
Szakítószilárdság (N) 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot