Menü Keresés

Pan Head Screw M4 12.0 8.0 PEEK Bézs

Pan Head Torx Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance, chemical resistance and thermal stability. Pan head design creates a large bearing surface, which helps distribute load uniformly. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra cikkszám:

20820374

Gyártói cikkszám:

20820374

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 527,88 Ft
100 + 475,092 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

10.558 Ft

20 x 527,88 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 ±0.2 12.0
d2 8.0
h1 3.1
Torx méret TX-20
h2 2.0
l2 1.4
Szakítószilárdság (N) 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot