20820367
20820367
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 20 - 99 | 502,98 Ft |
| 100 + | 452,682 Ft |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 10.0 |
| d2 | 8.0 |
| h1 | 3.1 |
| Torx méret | TX-20 |
| h2 | 2.0 |
| l2 | 1.4 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Szín | Bézs |
| Anyag | PEEK |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz