Menü Keresés

Pan Head Screw M2.5 15.0 5.0 PEEK Bézs

Pan Head Torx Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance, chemical resistance and thermal stability. Pan head design creates a large bearing surface, which helps distribute load uniformly. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra cikkszám:

20820237

Gyártói cikkszám:

20820237

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 637,44 Ft
100 + 573,696 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

12.749 Ft

20 x 637,44 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M2.5
l1 ±0.2 15.0
d2 5.0
h1 2.0
Torx méret TX-8
h2 1.3
l2 0.9
Szakítószilárdság (N) 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot