Menü Keresés

Tranzisztor szigetelő 17.7 mm (L) 12.1 mm (W)

Szigetelő TO-220-as csomagolóelemekhez
Essentra cikkszám:

10109045

Gyártói cikkszám:

IEC-TO-220V-18

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 5999 138,1011 Ft
6000 + 111,3078 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

138.101 Ft

1000 x 138,1011 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Üvegszál erősítésű műanyag
Típus Szigetelő
A rögzítőfuratok közötti távolság 10.0 mm
Teljes magasság 5.6 mm
Teljes hossz 17.7 mm
Teljes szélesség 12.1 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Stílus 2
Szerelőfurat átmérő 3.6 mm
Vámtarifaszám 8546901000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot