10109038
IEC-TO-220-18
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 111,4721 Ft |
| 5000 + | 90,0047 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Teljes anyag | Üvegszál erősítésű műanyag |
| Típus | Szigetelő |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 0.335 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 8.5 mm |
| Teljes magasság | 0.146 in |
| Teljes magasság | 3.7 mm |
| Teljes hossz | 0.606 in |
| Teljes hossz | 15.4 mm |
| Teljes szélesség | 10.2 mm |
| Teljes szélesség | 0.402 in |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
| Stílus | 1 |
| Szerelőfurat átmérő | 0.142 in |
| Szerelőfurat átmérő | 3.6 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz