10313893
IEC-TO-218-18
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 125,1494 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Teljes anyag | Üvegszál erősítésű műanyag |
| Típus | Szigetelő |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 12.1 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 0.476 in |
| Teljes magasság | 6.1 mm |
| Teljes magasság | 0.24 in |
| Teljes hossz | 0.752 in |
| Teljes hossz | 19.1 mm |
| Teljes szélesség | 15.2 mm |
| Teljes szélesség | 0.598 in |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
| Stílus | 3 |
| Szerelőfurat átmérő | 0.201 in |
| Szerelőfurat átmérő | 5.1 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz