10313879
HTRTC-1A
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 + | 119,4231 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fehér |
|---|---|
| Teljes anyag | Polibutilén tereftalát |
| Típus | Szigetelő |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 10.0 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 0.394 in |
| Teljes magasság | 0.213 in |
| Teljes magasság | 5.4 mm |
| Teljes hossz | 19.3 mm |
| Teljes hossz | 0.76 in |
| Teljes szélesség | 0.512 in |
| Teljes szélesség | 13.0 mm |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Szerelőfurat átmérő | 0.142 in |
| Szerelőfurat átmérő | 3.6 mm |
| Vámtarifaszám | 8546901000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz