Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10313862
HTRTC-1
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 + | 120,26 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fehér |
|---|---|
| Teljes anyag | Polibutilén tereftalát |
| Típus | Szigetelő |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 8.0 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 0.315 in |
| Teljes magasság | 5.4 mm |
| Teljes magasság | 0.213 in |
| Teljes hossz | 16.0 mm |
| Teljes hossz | 0.63 in |
| Teljes szélesség | 13.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.512 in |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Szerelőfurat átmérő | 3.5 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 0.138 in |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |