Menü Keresés

Tranzisztor szigetelő 39.7 mm (L) 15.7 mm (W)

Szigetelőréteg TO-66-os csomagolóelemekhez
Essentra cikkszám:

10358658

Gyártói cikkszám:

18PTI1HDWOB

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 131,046 Ft
5000 - 19999 117,9425 Ft
20000 + 106,1467 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

131.046 Ft

1000 x 131,046 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliészter
Típus Base
A rögzítőfuratok közötti távolság 30.2 mm
Teljes magasság 1.3 mm
Teljes hossz 39.7 mm
Teljes szélesség 15.7 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 2
Szerelőfurat átmérő 2.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot