Menü Keresés

Torx csavarsapka TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Fekete

A csavartakaró sapka biztonságosan illeszkedik a Torx-csavarok tetejére, szépen befedve a csavarfejet, és védelmet nyújt a por és a szennyeződés behatolása ellen. Fekete LDPE-ből készül.
Essentra cikkszám:

10216743

Gyártói cikkszám:

158012059903

996 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 21,3716 Ft
1000 + 15,3339 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.686 Ft

500 x 21,3716 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 14.6 mm
C 12.8 mm
Á 0.3 mm
E 2.4 mm
Torx méret TX25
Típus 2
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot