Menü Keresés

Torx csavarsapka TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Fehér

A csavartakaró sapka biztonságosan illeszkedik a Torx-csavarok tetejére, szépen befedve a csavarfejet, és védelmet nyújt a por és a szennyeződés behatolása ellen. Fehér LDPE-ből készül.
Essentra cikkszám:

10216699

Gyártói cikkszám:

158011516403

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 21,9059 Ft
1000 + 15,7173 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.953 Ft

500 x 21,9059 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 11.5 mm
Á 0.3 mm
E 1.6 mm
Torx méret TX20
Típus 2
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot