Menü Keresés

Torx csavarsapka TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Fehér

A csavartakaró sapka biztonságosan illeszkedik a Torx-csavarok tetejére, szépen befedve a csavarfejet, és védelmet nyújt a por és a szennyeződés behatolása ellen. Fehér LDPE-ből készül.
Essentra cikkszám:

10216668

Gyártói cikkszám:

158011016403

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 21,9059 Ft
1000 + 15,7173 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.953 Ft

500 x 21,9059 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 12.0 mm
Á 1.6 mm
E 1.5 mm
Torx méret TX15
Típus 2
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot