Menü Keresés

Torx csavarsapka TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Fekete

A csavartakaró sapka biztonságosan illeszkedik a Torx-csavarok tetejére, szépen befedve a csavarfejet, és védelmet nyújt a por és a szennyeződés behatolása ellen. Fekete LDPE-ből készül.
Essentra cikkszám:

10216569

Gyártói cikkszám:

158000559903

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 27,6736 Ft
1000 + 19,829 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

13.837 Ft

500 x 27,6736 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 16.5 mm
C 13.0 mm
Á 2.7 mm
E 4.1 mm
Torx méret TX25
Típus 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot