Menü Keresés

Törésmentesítő 7.1 mm 4.0 mm SR 6449

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Essentra cikkszám:

10340752

Gyártói cikkszám:

1347528

6450 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 115,8767 Ft
5000 + 50,4789 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

57.938 Ft

500 x 115,8767 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
használható kábelátmérő 4.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 7.1 mm
Fejátmérő 9.5 mm
A hüvely hossza 21.8 mm
Standard AISI
Standard DIN
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

A 1347528sz. terméket helyettesíti:

Törésmentesítő 7.1 mm 4.0 mm SR 6449
Essentra cikkszám: 10544761
Gyártói cikkszám: 40016

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot