Menü Keresés

Törésgátló csövek optikai szálakhoz 2.6 mm Fehér

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Essentra cikkszám:

10315873

Gyártói cikkszám:

OFBLTS2.6-05-PP

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 77.868,087 Ft
10 + 75.434,7165 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

77.868 Ft

1 x 77.868,087 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Cső vágott verzió
Szín Fehér
Teljes anyag Polipropilén
Árazva ez alapján: Orsó
Külső átmérő 5.05 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3917390099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot