A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Ellenanyák és tömítőgyűrű külön kaphatók.
Sorozat szám: SR1717
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.547,8498 Ft - 1.719,8327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.911,5177 Ft - 1.911,5177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 443,9691 Ft - 443,9691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 491,482 Ft - 491,482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10152089 | 221,1136 Ft - 221,1136 Ft | 100 Raktáron |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 1.874,1787 Ft - 1.874,1787 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 295,7767 Ft - 295,7767 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 4.439,1251 Ft - 4.439,1251 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4.030,3931 Ft - 4.030,3931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 337,594 Ft - 337,594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 337,594 Ft - 337,594 Ft | 150 Raktáron |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 959,0486 Ft - 959,0486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 366,6914 Ft - 366,6914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 416,4872 Ft - 416,4872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5.721,7089 Ft - 5.721,7089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 403,9351 Ft - 403,9351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 854,4845 Ft - 854,4845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 297,2697 Ft - 297,2697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 550,0263 Ft - 550,0263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 923,9777 Ft - 923,9777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz