A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Ellenanyák és tömítőgyűrű külön kaphatók.
Sorozat szám: SR1717
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.899,4358 Ft - 17.390,0144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 3.903,1817 Ft - 9.398,5314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5.166,9187 Ft - 5.741,018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.562,5351 Ft - 3.986,169 Ft | 45 Raktáron |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18.035,1518 Ft - 21.370,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2.629,0479 Ft - 7.484,7484 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 4.233,2992 Ft - 10.199,0699 Ft | 50 Raktáron |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4.053,1196 Ft - 11.547,2978 Ft | 9 Raktáron |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 30.672,1527 Ft - 83.665,4212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 3.475,9129 Ft - 3.475,9129 Ft | 98 Raktáron |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 18.673,3235 Ft - 21.404,2816 Ft | 102 Raktáron |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 892,6002 Ft - 1.907,7266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2.036,0781 Ft - 2.415,3721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.000 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 360,7906 Ft - 1.011,9631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10543214 | 1.274,5672 Ft - 1.416,1885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 1.980,1509 Ft - 3.080,2329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3.008,4062 Ft - 7.870,2304 Ft | 95 Raktáron |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13.300,0839 Ft - 39.891,7753 Ft | 1 Raktáron |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2.764,46 Ft - 7.225,6408 Ft | 165 Raktáron |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1.133,7613 Ft - 2.028,8521 Ft | 558 Raktáron |
1/2 in
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz