A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Ellenanyák és tömítőgyűrű külön kaphatók.
Sorozat szám: SR1717
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.409,6486 Ft - 1.566,2758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4.333,8799 Ft - 4.815,4212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.911,5177 Ft - 1.911,5177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3.108,2361 Ft - 3.453,597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1.547,8498 Ft - 1.719,8327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 20.448,0608 Ft - 20.448,0608 Ft | 2 Raktáron |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 57.033,1868 Ft - 137.339,159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 602,2977 Ft - 1.281,9115 Ft | 5 Raktáron |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.329,4382 Ft - 3.623,5674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10304266 | 13.884,4843 Ft - 13.884,4843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 29.050,611 Ft - 69.948,362 Ft | 1 Raktáron |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 23.671,5939 Ft - 23.671,5939 Ft | 25 Raktáron |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 82.258,2852 Ft - 82.258,2852 Ft | 1 Raktáron |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3.008,4062 Ft - 7.870,2304 Ft | 95 Raktáron |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13.300,0839 Ft - 39.891,7753 Ft | 1 Raktáron |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 15.923,4718 Ft - 15.923,4718 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 39.264,9345 Ft - 94.557,1272 Ft | 4 Raktáron |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 360,7906 Ft - 1.011,9631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 297,2697 Ft - 297,2697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 416,4872 Ft - 416,4872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz