A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
Sorozat szám: SR1704
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Szerelőmenet hossza | Anyag | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,3502 Ft - 97,4662 Ft | 30 Raktáron |
PG 9
|
Szürke
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 141,1542 Ft - 169,3029 Ft | 200 Raktáron |
M12
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 827,2515 Ft - 827,2515 Ft | 360 Raktáron |
M40
|
Szürke
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1.057,671 Ft - 1.229,9586 Ft | 510 Raktáron |
M63
|
Fekete
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 165,8664 Ft - 165,8664 Ft | 4436 Raktáron |
M16
|
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.062,148 Ft - 1.229,9586 Ft | 20 Raktáron |
M63
|
Szürke
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 271,9991 Ft - 271,9991 Ft | 2626 Raktáron |
M25
|
Szürke
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 429,2266 Ft - 429,2266 Ft | 200 Raktáron |
M32
|
Szürke
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 847,6236 Ft - 974,0053 Ft | 220 Raktáron |
M50
|
Szürke
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10264287 | 169,1797 Ft - 199,4094 Ft | 11000 Raktáron |
M20
|
Szürke
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
| 364,2902 Ft - 429,2266 Ft | 18 Raktáron |
M32
|
Szürke
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 178,6539 Ft - 208,7604 Ft | 320 Raktáron |
M20
|
Fekete
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 367,9457 Ft - 429,2266 Ft | 10 Raktáron |
M32
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 145,3984 Ft - 172,4108 Ft | 250 Raktáron |
M16
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 141,0584 Ft - 169,3029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 842,0377 Ft - 974,0053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M50
|
Szürke
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 236,4846 Ft - 271,9991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.195,4436 Ft - 1.373,6457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M63
|
Szürke
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 176,8466 Ft - 208,9932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2 in
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 377,146 Ft - 429,2266 Ft | 27 Raktáron |
M32
|
Szürke
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz