A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
Sorozat szám: SR1704
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Szerelőmenet hossza | Anyag | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267,1473 Ft - 267,1473 Ft | 95 Raktáron |
PG9
|
Szürke
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 326,106 Ft - 371,4506 Ft | 300 Raktáron |
PG 29
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 71,6861 Ft - 82,8305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 9
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 760,6721 Ft - 877,9081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 42
|
Fekete
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 330,9448 Ft - 330,9448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG11
|
Szürke
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 569,8637 Ft - 569,8637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG21
|
Szürke
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 577,0521 Ft - 577,0521 Ft | 100 Raktáron |
M32
|
Szürke
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 464,919 Ft - 1.020,3904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 16
|
Szürke
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 460,1956 Ft - 1.010,0263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 319,3837 Ft - 809,5079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 7
|
Szürke
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 67,127 Ft - 77,9565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 7
|
Szürke
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 563,7544 Ft - 647,1736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 36
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 371,4506 Ft - 371,4506 Ft | 24 Raktáron |
PG 29
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 647,1736 Ft - 647,1736 Ft | 74 Raktáron |
PG 36
|
Szürke
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 83,5972 Ft - 97,4662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 7
|
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 179,708 Ft - 208,9932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2 in
|
Szürke
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 301,4347 Ft - 354,5833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4 in
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 176,8466 Ft - 208,9932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2 in
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 231,8687 Ft - 267,2164 Ft | 200 Raktáron |
M12
|
Szürke
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 810,9866 Ft - 935,3419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz