A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
Sorozat szám: SR1704
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Szerelőmenet hossza | Anyag | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.084,1128 Ft - 1.260,7076 Ft | 510 Raktáron |
M63
|
Fekete
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 170,0131 Ft - 170,0131 Ft | 7436 Raktáron |
M16
|
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 144,683 Ft - 173,5355 Ft | 200 Raktáron |
M12
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 144,683 Ft - 173,5355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Szürke
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 183,1202 Ft - 213,9794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Szürke
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 868,8142 Ft - 998,3554 Ft | 220 Raktáron |
M50
|
Szürke
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 144,5849 Ft - 173,5355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 182,8816 Ft - 213,9794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 386,5746 Ft - 439,9572 Ft | 415 Raktáron |
M32
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 913,398 Ft - 1.049,5489 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M50
|
Fekete
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 148,7948 Ft - 176,721 Ft | 800 Raktáron |
M16
|
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 149,0334 Ft - 176,721 Ft | 250 Raktáron |
M16
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 242,3967 Ft - 278,799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 773,4862 Ft - 895,9406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 278,799 Ft - 278,799 Ft | 4276 Raktáron |
M25
|
Szürke
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 847,9328 Ft - 847,9328 Ft | 260 Raktáron |
M40
|
Szürke
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 373,3975 Ft - 439,9572 Ft | 18 Raktáron |
M32
|
Szürke
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 863,0886 Ft - 998,3554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M50
|
Szürke
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 123,2401 Ft - 147,8686 Ft | 300 Raktáron |
M12
|
Szürke
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10264287 | 173,4092 Ft - 204,3947 Ft | 9450 Raktáron |
M20
|
Szürke
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz