Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
Sorozat szám: SR1704
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Szerelőmenet hossza | Anyag | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427,3783 Ft - 474,845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 251,5585 Ft - 279,5018 Ft | 45 Raktáron |
M20
|
Szürke
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 210,1021 Ft - 233,4452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Szürke
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 315,1258 Ft - 350,1474 Ft | 99 Raktáron |
PG-16
|
Szürke
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
SR 6449
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 252,1061 Ft - 280,1315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG-9
|
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
SR 6449
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 315,1258 Ft - 350,1474 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
SR 6449
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 252,1061 Ft - 280,1315 Ft | 700 Raktáron |
PG-9
|
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
SR 6449
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 199,8749 Ft - 222,0817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 919,1454 Ft - 1.021,2667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M50
|
Szürke
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
PA
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| 472,7093 Ft - 525,2553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG-21
|
Szürke
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
SR 6449
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 251,5585 Ft - 279,5018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 252,1061 Ft - 280,1315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG-11
|
Fekete
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
SR 6449
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 199,8749 Ft - 222,0817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Szürke
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 307,4398 Ft - 341,6071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
SR 6449
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 472,7093 Ft - 525,2553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG-21
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
SR 6449
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 220,5894 Ft - 245,11 Ft | 50 Raktáron |
PG-7
|
Szürke
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
SR 6449
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 315,1258 Ft - 350,1474 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG-16
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
SR 6449
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz