Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
Sorozat szám: SR1704
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Szerelőmenet hossza | Anyag | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.325,5856 Ft - 6.325,5856 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
Zöld
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 404,2131 Ft - 887,3275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 11
|
Szürke
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 338,4416 Ft - 857,933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Szürke
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 521,7504 Ft - 1.575,2731 Ft | 100 Raktáron |
M20
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 497,0929 Ft - 1.501,3006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG16
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 372,5184 Ft - 1.451,1094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 711,0422 Ft - 1.370,8801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 21
|
Szürke
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 403,4327 Ft - 885,4656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Szürke
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 748,4597 Ft - 1.530,791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2.065,0594 Ft - 2.439,1487 Ft | 105 Raktáron |
M40
|
Szürke
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 333,9307 Ft - 398,0461 Ft | 403 Raktáron |
M20
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2.546,5467 Ft - 3.121,8018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2.149,5148 Ft - 2.149,5148 Ft | 1438 Raktáron |
M32
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 790,2858 Ft - 912,6833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Zöld
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Poliamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6.641,9163 Ft - 18.474,7679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M50
|
Zöld
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 234,4537 Ft - 270,4512 Ft | 50 Raktáron |
M16
|
Fekete
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 723,1571 Ft - 873,2573 Ft | 200 Raktáron |
M25
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2.065,0594 Ft - 2.439,1487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 234,4537 Ft - 270,4512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Szürke
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 723,1571 Ft - 873,2573 Ft | 175 Raktáron |
M25
|
Szürke
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz