Menü Keresés

EMC tüskés rögzítőanya M32 36.0 mm Sárgaréz Natúr

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M32 x 1.5 thread.
Essentra cikkszám:

10640067

Gyártói cikkszám:

551237

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 2.451,5176 Ft
250 + 2.053,6103 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

61.288 Ft

25 x 2.451,5176 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Vastagság 5.7 mm
Szélesség a lapok között 36.0 mm
Menetméret M32
Anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot